Danfoss logo
 OP-LCHC021SCA00G

OP-LCHC021

114X1600

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelSC21CL
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]29 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1150 m³/h
DescriptionOP-LCHC021SCA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.18 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LCHC021SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-LCHC021
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique114X1564
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]14 W
RLA4 A
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurBG_6
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A00
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA00
VersionDescriptionA00 : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23 Kilogram
Poids Net21 Kilogram
Volume94.405 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428565370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm