Danfoss logo
SC15CLA01

OP-LCHC015

114X1549

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueG
Compressor modelSC15CLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]55 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]53 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]800 m³/h
DescriptionOP-LCHC015SCA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.39 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LCHC015SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC015
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]16 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]16 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]64 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_4/5
Type de produitOptyma™ A01
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.048 Kilogram
Poids Net23.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume71.633 Liter
EAN/UPC5702428565486