OP-LCQC004
114X1221
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114X1221
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | UL |
| Code électrique | G |
| Compressor model | MLY45LAb |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 27 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 24 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Description | OP-LCQC004MYA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.19 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.17 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.12 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | OP-LCQC004MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQC004 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 5 W |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 5 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 56 dBA |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/16 in |
| Technologie | Piston |
| Tension 50Hz [V] | 220 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de condenseur | BG_2 |
| Type de produit | Optyma™ A01 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 19 Kilogram |
| Poids Net | 17 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 35.013 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565677 |