Danfoss logo
OP-MCHC010SCA00G - OP-MCHC013SCA00G - OP-MCGC015SCA00G - OP-MCGC018SCA00G

OP-MCHC013SCA00G

114X0406

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelSC12MLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]13 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]631 m³/h
DescriptionOP-MCHC013SCA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]254 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.18 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCHC013SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-MCHC013SCA00G
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]17 W
RLA4 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurBG_4/5
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A00
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA00
VersionDescriptionA00 : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23 Kilogram
Poids Net21 Kilogram
Volume75.52 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428565929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm