Danfoss logo
 OP-MCGC006NLA01G - 114X0249

OP-MCGC006NLA01G

114X0249

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Code électriqueG
Compressor modelNL6.1MF
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]420 m³/h
DescriptionOP-MCGC006NLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]200 mm
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologationCE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC006NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006NLA01G
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]56 dBA
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]5 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]200.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_2
Type de produitOptyma™ A01
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]240 V
VersionDescriptionA01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.7 Kilogram
Poids Net18.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.13 Liter
EAN/UPC5715255133650