Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

OP-MCGC010

114X0232

Segment d’application: Application basse température; Universel; Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsHBPLBPMBP
Code de remplacement114X0204
Code électriqueG
Compressor modelFR10GX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]420 m³/h
DescriptionOP-MCGC010FRA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]226.0 mm
HomologationEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.17 A
Longueur [mm]446.0 mm
Material DescriptionOP-MCGC010FRA00G (FR10GXN0) CONDENS. UNI
Model numberOP-MCGC010
Nom du produitBare unit
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]304.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]5 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]5 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]56 dBA
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne températureUniversel
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]200.000 mm
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_2
Type de produitOptyma™ A00
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionA00
VersionDescriptionA00 : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.636 Kilogram
Poids Net16.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume51.844 Liter
EAN/UPC5702428566117