Danfoss logo
 OP-MCGC010SCA04G

OP-MCGC010SCA04G

114X0223

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A; R1234yf, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueG
Compressor modelSC10GX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]420 m³/h
DescriptionOP-MCGC010SCA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR513AR1234yf
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.45 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.17 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCGC010SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC010SCA04G
Nom du produitBare unit
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]5 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]5 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]56 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]200.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]187 V
Tension 50Hz [V] [max.]254 V
Tension 60Hz [V]198 V
Tension 60Hz [V] [max.]254 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_2
Type de produitOptyma™ A04
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]255 V
VersionA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 avec KP17WB + kit FSA + cordon d'alimentation

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21.003 Kilogram
Poids Net20.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume51.844 Liter
EAN/UPC5702428566162