OP-MCGC004KLA01G
114X0123
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114X0123
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | KLE4.0GFTX |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 24 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Description | OP-MCGC004KLA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 172 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR513A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologation | CE |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.19 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004KLA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004KLA01G |
| Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] | 52 dBA |
| Nº de dossier SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bare unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 27 W |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 5 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 172.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/4 in |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de condenseur | BG_1 |
| Type de produit | Optyma™ A01 |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 240 V |
| Version | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.2 Kilogram |
| Poids Net | 14.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 26.287 Liter |
| EAN/UPC | 5715255136200 |