OP-HGZC1000UWE300R
114N3650
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60
114N3650
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affiché sur AWEF | Oui |
| Alimentation du compresseur [V] | 460/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Application AWEF | Intérieur |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | ASME |
| Code électrique | R |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 688 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 13400 m³/h |
| Description | OP-HGZC1000UWE300R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 559 mm |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 874.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 11.29 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 2.00 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 1499.0 mm |
| Material Description | OP-HGZC1000UWE300R MTZ125-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 20.43 kW |
| MCC | 23.5 A |
| Model number | OP-HGZC1000UWE300R |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Produit identique | 114N6346 |
| Profondeur [mm] | 871.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 550 W |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| RLA | 17.3 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 559.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-1/8 in |
| Tension 60Hz [V] | 460 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Type de condenseur | P3 |
| Type de produit | Optyma™ WE |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | WE |
| VersionDescription | WE : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur par cartouche. Les unités > 3 HP utilisent le contrôle de cyclage du ventilateur KPU |
| Volume du réservoir [L] | 20.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 202 Kilogram |
| Poids Net | 186 Kilogram |
| Volume | 1139.265 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |