Danfoss logo
OP-HGZC0500UWJ300N/Q

OP-HGZC0500UWJ300N

114N3621

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueN
Compressor modelMTZ064-1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]5000 m³/h
DescriptionOP-HGZC0500UWJ300N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]554.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]1001.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300N MTZ64-1VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Caractéristique
Valeur
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)9.88 kW
MCC44.2 A
Model numberOP-HGZC0500UWJ300N
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]706.00 mm
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA33.9 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension 60Hz [V]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurL3
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ WJ
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur, filtre déshydrateur, voyant
Volume du réservoir [L]10.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut172 Kilogram
Poids Net156.36 Kilogram
Volume644.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428586245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm