Danfoss logo
 SC21CLXT0

SC21CLXT0

114E4003

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Remplacement recommandé: 114E2648

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Code de remplacement114E2648
Code électriqueG
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]55 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]53 W
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescriptionSC21CLXT0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR404A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.39 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de condenseurBG_4/5
Type de produitOptyma™ T0
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + réservoir sans vannes d'arrêt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.758 Kilogram
Poids Net23.758 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume73.71 Liter
EAN/UPC5702428570145