SC12GXT0
114E2351
Segment d’application: Application basse température; Universel; Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114E2351
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | HBPLBPMBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC12G |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 36 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 34 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | SC12GXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134a |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.25 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.22 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | SC12GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT0 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Produit identique | 114E2390114E2457114E2521114E2545114E2549114E4022 |
| Segment d’application | Application basse températureApplication moyenne températureUniversel |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de condenseur | BG_3 |
| Type de produit | Optyma™ T0 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + réservoir sans vannes d'arrêt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 22.305 Kilogram |
| Poids Net | 22.305 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 71.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570923 |