Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-LNYM0600UWH000Q

114N3654

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]220/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsLBP
Code électriqueQ
Compressor modelLLZ018T2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]430 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6100 m³/h
DescriptionOP-LNYM0600UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
ÉconomiseurNo
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Injection de liquideOui
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.10 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0600UWH000Q LLZ018T2
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)11.28 kW
Model numberOP-LNYM0600UWH000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Oil typePOE
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]430 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
TechnologieScroll
Tension 60Hz [V]220 V
Tension 60Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurJ8
Type de produitOptyma™ Slim WH
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionWH : WG + accumulateur d'aspiration pour modèles LBP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut110 Kilogram
Poids Net101 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume372.932 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm