Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MSXM057MLW09G

114X7199

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMLZ026T5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]110 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3300 m³/h
DescriptionOP-MSXM057MLW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]690.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSXM057MLW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)5.87 kW
MCC26 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-MSXM057MLW09G
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)]42 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]62 dBA
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W09
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1079.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]68 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]73 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/4 in
TechnologieScroll
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurD7
Type de grille/capot du ventilateurB2
Type de produitOptyma™ Slim Pack W09
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack avec régulateur de vitesse de ventilateur intégré et interrupteur principal externe
Volume du réservoir [L]3.4 L
Volume interne du condenseur0.58 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut92 Kilogram
Poids Net70 Kilogram
Volume550.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428561013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm