Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MSXM044MLW05G

114X7161-B

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
ApplicationsMBP
Compressor modelMLZ019T5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOP-MSXM044MLW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR513A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM044MLW05G
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MSXM044MLW05G
Nº de dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W05
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHN,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitOptyma™ Slim Pack W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Kilogram
Poids Net70 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume345.453 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm