Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

OP-MPHC046MLW16E

114X9112

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50
ApplicationsMBP
Code électriqueE
Compressor modelMLZ021T4A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescriptionOP-MPHC046MLW16E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
FamilyOptyma™ Pack
FluidesR404A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
Model numberOP-MPHC046MLW16E
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de ventilateurs1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA45 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Type de produitOptyma™ Pack W16
Type de raccordSignal
VersionDescriptionW16 : ??
Volume du réservoir [L]3.4 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Kilogram
Poids Net85 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume309.998 Liter
EAN/UPC5715162887912