Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX M375.1A6/E1H

114U0033

Fluides: R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/1/50 230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsHBPMBP
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]495 W
Débit d'air à 60Hz [m³/h]10846 m³/h
DégivrageElectrical Defrost
DescriptionDACC RX M375.1A6/E1H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]400 mm
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
FluidesR404AR448AR449AR507A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.30 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M375.1A6/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.23 A
Model numberDACC RX M375.1A6/E1H
Nom du produitPackage unit
Nombre de ventilateurs3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationMedium profile
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitOptyma™ Cooler (Mid profile)
VersionDescription1A : Refroidisseur Optyma multi‑réfrigérant, évaporateur à ailettes et tubes, dégivrage à l'air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut140.3 Kilogram
Poids Net122 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1156.896 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm