Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

SHAX34e/315-4 L

115C16120

Fluides: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP44
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre4
Débit d'air à 50Hz [m³/h]5900 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]7000 m³/h
DescriptionSHAX34e/315-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
FluidesR404AR407AR407FR448AR449A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm]746.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16120
Longueur [mm]756.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/315-4L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]490
Model numberSHAX34e/315-4 L
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs1
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1086.00 mm
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]22.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]5/8 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type de produitSHAX34

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut210.9 Kilogram
Poids Net175.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume612.478 Liter