Kit industriel, B0
077B7356
Désignation du modèle: Kit industriel, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 75
077B7356
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Coupure à froid [°C] | 1.5 °C |
| Désignation du modèle | Kit industriel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 75 Qté |
| Enclenchement à froid [°C] | 1.5 °C |
| Groupe de produits | Régulateurs froids mécaniques |
| Homologation | CE |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 1200 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Nom du produit | Kit industriel |
| Position de réglage d'usine | FROID |
| Product line | Appliance Controls |
| Température d'enclenchement haute [°C] | 11.0 °C |
| Température de déclenchement haute [°C] | 7.0 °C |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type de produit | B0 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.108 Kilogram |
| Poids Net | 0.07 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715255294634 |