Électrovannes, Fluid Controls
Product types shown: 14

EV210B
Les modèles EV210B couvrent une large gamme d'électrovannes 2/2 voies à commande directe pour usage universel. Les modèles EV210B correspondent à un programme de vannes haute performance très robustes, qui peuvent être utilisées dans toutes sortes de conditions de travail difficiles, pour des applications industrielles exigeantes comme la régulation et le dosage.

EV220B 15 - 50
Les EV220B 15-50 constituent un programme universel d'électrovannes servo-commandées2/2 voies indirectes. Le corps de vanne est en laiton, en acier inoxydable ou en laiton DZR(résistant à la dézincification), ce qui permet de couvrir une large variété d'applications. Ellessont équipées d'un filtre annulaire intégré qui protège le circuit de pilotage, d'un temps defermeture réglable ainsi que de bobines offrant une étanchéité jusqu'à IP67 pour une exécutionoptimale, même dans des conditions de travail critiques.

EV220S
L'EV220S est une gamme de vannes solénoïdes 2/2 voies servo-commandées compactes et épurées, avec des connexions de 1/4" à 2", spécialement conçues pour s'adapter aux applications où l'espace est limité.
L'EV220S peut être utilisé dans les applications suivantes:
Robinet d'arrêt d'eau (version EPDM) - (contrôle des bâtiments, alimentation en eau potable commerciale, détection des fuites, chauffage et refroidissement, eau pour les procédés industriels, blanchisserie et vaisselle, lavage de voitures)
Médias neutres à l'huile et à l'air (version FKM) - (compresseurs d'air, procédés industriels, refroidissement de pompes)
EV222B
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.
Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
EV224B
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions.
Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
EV250B
Les électrovannes EV250B à ouverture assistée peuvent fonctionner à une pression différentielle de 0 à 10 bars.
Ce programme de vanne 2/2 est particulièrement utilisé dans les circuits fermés et pour les applications à basse pression différentielle requérant des débits modérés.
Le corps de vanne en laiton résistant au dézingage garantit leur longévité même dans les cas d'utilisation avec des fluides agressifs ou de la vapeur.
EV250B est compatible au vaste programme de bobines Danfoss à boîtiers offrant une étanchéité allant de IP00 à IP67. Les températures de fluide peuvent atteindre 140 °C (vapeur à basse pression).
EV260B
EV260B is a proportional (modulating) servo-operated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value.