Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202C
084B8523
Fonction: 4 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
084B8523
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [VA] | 2.5 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | 4 sorties, 2 sondes de température, DI |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Évaporateur et régulateur électronique |
| Homologation | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EKC 202C |
| Nº de dossier SCIP | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| Nom du produit | Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV) |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EKC-202(1) |
| Nombre max. d’évaporateurs | 1 Qté |
| Nombre max. de compresseurs | 1 Qté |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Température du support de la sonde | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de communication | LON en option,MODBUS en option |
| Type de contrôleur | Régulateur de réfrigération (Temp) |
| Type de produit | EKC 202C |
| Zone d'application | Contrôle de la réfrigération |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.252 Kilogram |
| Poids Net | 0.211 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.503 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081122 |