034L0003
034L0003
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de l'orifice [kW] | 8.70 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 2.47 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Égalisation de la pression | Égalisation interne |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fluides | R32 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R32 |
| Flux | Mono-directionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | Homologué C UL USUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
| Maintenable | Non |
| Material Description | AXV H hot gas bypass valve I/36 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Bimétallique: acier/cuivre |
| Nom du produit | Régulateur de dérivation de gaz chauds |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 9.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 4.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 130.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 57.00 psi |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Réglages d'usine [psig] | 114.6 psig |
| Spring type | 5 |
| Taille de l'orifice | 09 |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | AXV 09H5 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 215 Gram |
| Poids Net | 184 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255245568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |