Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Bas, 55 kW, Type 3

183B3008

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageRadiator and Floor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 AT
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur de chauffageAB-PM
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireDroite et bas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 FPS AT
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.9 Kilogram
Poids Net11.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424686512