Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bas, 60 kW, Type 3

145B1707

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]600 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
Informations supplémentairesECSCapot isolant frontal EPPVanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (o/front) w/HTC
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]155 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]54 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]35 kW
Puissance ECS [kW] [Max]60 kW
Puissance ECS [kW] [Min]40 kW
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat MSS
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net13.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162275436