Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Bas, Type 1

145B1123

EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur ECSTPC-M
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitEvoFlat MSS
Type de taille de stationType 1
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net14 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653316