Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 1, Nom régulateur de chauffage: RAVK, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3026

Type de produit: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]660 mm
Hauteur sans capot [mm]660 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]300 mm
Largeur sans capot [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Nom régulateur de chauffageRAVK
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]240 mm
Profondeur sans capot [mm]240 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN15
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Volume0.048 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm