Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C117L-CZD, Nb de plaques: 218-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C117L-CZD, Nb de plaques: 218

111H1033

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Désignation du modèleC117L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1K2.5
Dimensions des raccords Q2K2.5
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H31"1/8
Dimensions du raccord H4H1"3/8
Dimensions du raccord H6H1"3/8
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.GoujonLift
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.117
Modèle de plaqueZD
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques218
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Taille conn. H51"1/8
Type de produitMPHE C117L-CZD
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Raccord à braser
Type de raccord H6Raccord à braser
Type de raccord Q1Raccordement Victaulic
Type de raccord Q2Raccordement Victaulic
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut77.73 Kilogram
Poids Net69.73 Kilogram
Volume171.396 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm