Danfoss logo
EVR 10 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 10, 5/8 po, 16 mm, 2.2 m³/h, Fonction: NF

032L8098

Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]2.600 gal/min
Désignation du modèleÉlectrovanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]16.00 mm
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Dimensions de sortie [mm]16.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]5/8 po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneSERVO-MEMBRANE
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)65
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Kvs value (EF022466)2.200
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR 10 5/8" FL
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Model (EF000010)Straight
Caractéristique
Valeur
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Nº de dossier SCIP95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 10-22
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.030 bar
ODP min. [psi]0.440 psi
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [bar] 20W DC20 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX38 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
OPD max. [psi] 22W DC290 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX550 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]5/8 in
Temp. Ambiante-40 - 80 °C
Type de passageDroit
Type de produitEVR 10
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare
Valeur du kv [m³/h]2.200 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.488 Kilogram
Poids Net0.411 Kilogram
Volume0.878 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428952491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm