Danfoss logo
EVR 25 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 25, 1 3/8 po, 9.8 m³/h, Fonction: NF

032L2207

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Oui, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]11.300 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]25.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]1 3/8 po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneServo-piston
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)100
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Kvs value (EF022466)9.800
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR 25 1'3/8 BR ODF OM
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Model (EF000010)Straight
Caractéristique
Valeur
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Nº de dossier SCIP4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 25
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.200 bar
ODP min. [psi]2.900 psi
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [bar] 20W DC17 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX31 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
OPD max. [psi] 22W DC246 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX450 psi
Option en fonctionnement manuelOui
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Remarque sur la plage de temp. du fluideDefrost max 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]1 3/8 po
Temp. Ambiante-40 - Coil dependent
Type de passageDroit
Type de produitEVR 25
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]9.800 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.291 Kilogram
Poids Net2.74 Kilogram
Volume11.246 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428942584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm