Danfoss logo
EvoFlat 4.0W-product-category

EvoFlat 4.0W

le module d'alimentation Danfoss EvoFlat 4,0 est particulièrement adaptée aux immeubles multi-familiaux avec production de chaleur centrale ou chauffage urbain. le module innovant établit de nouvelles normes. Il se compose de blocs fonctionnels en matériau composite PPS spécialement renforcé. Cela rend le module d'alimentation extrêmement léger et limite l’émission de chaleur interne. La surface lisse réduit les risques d’entartrage et d’obstruction.
Tous les composants sont assemblés à l’aide de nouveaux raccords encliquetables. Contrairement aux sous-stations conventionnelles avec tuyaux et raccords vissés, cette nouvelle technologie de raccordement ne nécessite aucun resserrage à effectuer lors de l’installation et de la mise en service.

Côté primaire
Le module d'alimentation est équipé de deux régulateurs de pression différentielle et d’un filtre central. Un By Pass d'été fournit une chaleur constante à la conduite d’alimentation pendant l’arrêt. Cela garantit un temps de réponse rapide pour l’ECS pendant l’été. Le By Pass d'été est régulé par thermostat.
Eau chaude sanitaire (ECS)
Quatre tailles d’échangeurs de chaleur sont disponibles pour couvrir tous les besoins, de 37 kW à 70 kW. L'Evoflat 4.0 W est équipé d’un régulateur intelligent qui régule le débit Primaire en fonction de la température de l’eau chaude sanitaire et du volume d’eau puisé. le module d'alimentation est équipé d’un régulateur de pression différentielle intégré sur le circuit primaire ECS. Cela élimine la nécessité d’un équilibrage hydraulique de le module d'alimentation. Si nécessaire, la station peut être étendue avec un kit de bouclage ECS d’eau chaude.

Features and benefits

  • Poids léger
  • Facilité d’installation, de maintenance et d’utilisation
  • Matériau composite durable
  • Encombrement minimum requis
  • Perte de chaleur minimale grâce au capot isolant en EPP
  • Manchette pour compteur de chaleur intégré
  • Manchette pour compteur d’eau intégré
  • Compatible avec diverses sources de chaleur, telles que le chauffage urbain, les pompes à chaleur, la biomasse, etc