Danfoss logo
SNV-ST / SNV-SS-product-category

SNV-ST / SNV-SS

Les vannes d'arrêt SNV sont conçues comme vannes de service et bénéficient d'une construction très robuste. Les modèles SNV-ST sont fabriqués en acier homologué pour les basses températures. Les modèles SVA-SS sont en acier inoxydable.

Les modèles SNV-ST et SNV-SS sont disponibles en configuration de longueur de branche standard ainsi qu'en configuration de branche étendue, avec des versions de longueur d'extension de 50 à 150 mm.

Features and benefits

  • Applicable aux HCFC, aux HFC non inflammables, au R717 (ammoniac), au (CO₂) et aux hydrocarbures
  • Adapté aux applications industrielles «robustes», notamment aux hautes pressions et à une large gamme de températures.
  • Les vannes SNV-ST et SNV-SS sont équipées d’un système d’étanchéité arrière (métal-métal)
  • Vannes compactes et légères, pour simplifier la manipulation et l’installation.
  • Offre des caractéristiques de débit élevées et aucune direction de débit spécifique n'est requise.
  • Chaque type de vanne porte clairement le marquage de son type et de sa taille
  • Boîtier et capot de vanne en acier basse température (acier inoxydable pour SNV-SS) conformément aux exigences de la directive «Équipements sous pression» et des autres instances de classification internationales
  • Sécurité améliorée de la vanne, la tige étant fixée de manière à ne pas pouvoir être dévissée
  • Versions standard disponibles avec plages de pression de service maximales
  • Plage de températures complète :