Automatic expansion valves
Product types shown: 1

AXV
L'AXV I est un régulateur de pression constante conçu pour maintenir une pression d'évaporation constante en toutes circonstances. Lorsque la pression dans l'évaporateur varie, la vanne s'ouvre ou se ferme pour réguler le débit de réfrigérant. Cette fonction permet de l'utiliser comme vanne d'injection ou de dérivation de gaz chauds.
La vanne de dérivation de gaz chauds de l'AXV H adapte la capacité du compresseur à la charge réelle de l'évaporateur dans les applications fonctionnant à une température d'évaporation d'environ 0 °C. Elle est installée dans une dérivation entre les côtés haute et basse pression du système de réfrigération. L'AXV H maintient la pression d'aspiration du compresseur en injectant du gaz chaud/froid depuis le côté haute pression.
L'AXV I possède une fonction d'injection qui régule le débit de réfrigérant en fonction de la pression de l'évaporateur plutôt que de la surchauffe à la sortie de l'évaporateur. Ceci permet sa conception sans bulbe.