Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Vanne de régulation de la pression, KDC 100 A 0.5

148G3827

Dimension du raccord [mm]: 100, Type de raccord: soudé, Kv Complètement ouvert [m³/h]: 203, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Cv totalement ouvert [gal/min]235.00 gal/min
Description du produitVanne multifonction pour compresseurs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]7.500 psi
Dimension du raccord [in]4 in
Dimension du raccord [mm]100 mm
Dimension du raccordement d'entrée [mm]100.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
HomologationCEUA
Kv Complètement ouvert [m³/h]203 m³/h
Marquage CEYes
Material DescriptionKDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Nom du produitVanne de régulation de la pression
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]40.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]580 psig
Pression différentielle [bar]0.500 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitKDC 100 A 0.5
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.158 Kilogram
Poids Net17.045 Kilogram
Volume6.178 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428883245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm