Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

SHAX44e/665-4 L

115E16255

Fluides: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP44
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre4
Débit d'air à 50Hz [m³/h]19700 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]24200 m³/h
DescriptionSHAX44e/665-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
FluidesR404AR407AR407FR448AR449A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm]1306.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16255
Longueur [mm]1043.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/665-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX44e/665-4 L
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs4
Caractéristique
Valeur
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1243.00 mm
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]35.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Type de produitSHAX44

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut395.3 Kilogram
Poids Net332.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1693.162 Liter