Varaosa, EV221BW 14BE NC
132U8014
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV221BW 14BE NC, Huoltosarja, Toiminta: NC
132U8014
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV221BW 14BE NC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Spare part set EV221BW 14BE NC |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Spare part EV221BW 14BE NC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisältää | AnkkurikokoonpanoAnkkuriputkikokoonpanoKalvoO-rengas ankkuriputkeenO-rengas kelalleCap 13,9-14 RedCompession springScrew M5.0 x 8.0 Torx 25 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, actuator set |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.13 Kilogram |
| Nettopaino | 0.113 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292815 |