Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magneettiventtiili, EV210BW, Toiminta: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4407

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäACSPZHRISESINTEF
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.550 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainEV210BW 4.5BE G 14E NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]2.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]29 psig
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NO000
Max. testipaine [bar]3.0 bar
Max. testipaine [psig]43.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210BW
Paine-ero [bar] [Maks.]2.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]29.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]4.50 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/16 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNO
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210BW 4.5
UNSPSC-KOODI40141605
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-32 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]70 °C
Ympäristön lämpötila [°F]158 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.776 Kilogram
Nettopaino0.421 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.253 Liter
EAN/UPC5715162380277