Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magneettiventtiili, EV210BW, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2300

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]10 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäACSPZHRISESINTEF
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]0.150 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainEV210BW 2BE G 14E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NC000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210BW
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]2.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]5/64 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210BW 2
UNSPSC-KOODI40141605
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]70 °C
Ympäristön lämpötila [°F]158 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.175 Kilogram
Nettopaino0.148 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.253 Liter
EAN/UPC5702428544191