Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Magneettiventtiilikela, VPV, 0.6 m, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 240, Teollisuuspakkaus

061N4023

Runkomateriaali: Polymeeri, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysluokkaB
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEVDE
Johdon väriSininen
Käämin lämpötila maks. [ºC]125 °C
Käämin lämpötila maks. [ºF]257 °F
Kaapelin pituus [m]0.600 m
Kaapelin pituus [tuuma]23.60 in
KelaKyllä
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Maks. ympäröivä lämpötila125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiEV/PV solenoid valves
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliPolymeeri
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiVPV
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäVPV-MOAJ503B1
Virrankulutus [W]7.0 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.129 Kilogram
Nettopaino0.124 Kilogram
Määrä0.154 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm