Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magneettiventtiilikela, BV024B, Kaapeli, 1 m, Syöttöjännite [V] AC: 24, Monipakkaus

018Z6125

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 24, Taajuus [Hz]: 60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP65, Pakkaustapa: Monipakkaus
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BV, BV, BV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-myyntiteksti-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEX - Luokka 3 - Alue 2LLC CDC TYSK
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin kiinnitysSormiruuvi
Kaapelin pituus [m]1.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]40.00 in
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP65
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntästandardiATEX 94/9/EF ALUE 2
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBV024B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBV024B
VäriMusta
Virrankulutus [W]11.0 W
YhteensopivuusEN 60079-0EN 60079-15
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.389 Kilogram
Nettopaino0.35 Kilogram
Määrä0.878 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm