Magneettiventtiilikela, BV240A, Kaapeli, 1 m, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus
018Z6123
Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: BV240A, Syöttöjännite [V] AC: 240, Kotelointiluokka IP: IP65, Kaapelin pituus [m]: 1, Kelan liitäntä: Kaapeli, Toimilaitteen koko: 13.5 mm
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BV, BV, BV
018Z6123
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-myyntiteksti | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ATEX - Luokka 3 - Alue 2LLC CDC TYSK |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Käämin kiinnitys | Sormiruuvi |
| Kaapelin pituus [m] | 1.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 40.00 in |
| Kelan liitäntä | Kaapeli |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | KELA Ex-nA-IIB-T4 240V-50Hz-11W 1m kaape |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 kennon kaapeli |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntästandardi | ATEX 94/9/EF ALUE 2 |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BV240A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BV240A |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] | 11.0 W |
| Yhteensopivuus | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.38 Kilogram |
| Nettopaino | 0.341 Kilogram |
| Määrä | 0.897 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |