Magneettiventtiilikela, BC110C, DIN latta, Monipakkaus
042N7517
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00
042N7517
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | Coil BC110C 110V 50/60Hz |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 110 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 110 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BC110C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BC110C |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 9.0 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 18.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.182 Kilogram |
| Nettopaino | 0.169 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028574 |