Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magneettiventtiilikela, AS024CS, DIN latta, Teollisuuspakkaus

042N8608

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUA
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiUL 429
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Osaohjelman nimiEV220SEV220T
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Samankaltainen tuote042N7608
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]24 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]24 V
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAS024CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAS024CS
Varaosa numero042N7608
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz9.5 W
Virrankulutus [W] 60 Hz7.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]18.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]14.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.118 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951