Danfoss logo
Magneettiventtiilikela, BD230A, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Teollisuuspakkaus-product-details

Magneettiventtiilikela, BD230A, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Teollisuuspakkaus

042N8591

Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: BD230A, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP00, Kelan liitäntä: DIN latta

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysMutteri ja pikalukitus
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz I/P 50
Osaohjelman nimiEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Ominaisuudet
Arvo
SisältääMutteriPikakiinnitin
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Taajuus [Hz]50 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBD230A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBD230A
Varaosa numero042N7591
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz13.5 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]28.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]104 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.181 Kilogram
Nettopaino0.169 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711