Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Magneettiventtiilikela, BB230C, DIN latta, Teollisuuspakkaus

042N8432

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUA
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysMutteri ja pikalukitus
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Samankaltainen tuote042N7432
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 50 Hz min. [V]220 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]220 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBB230C
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBB230C
Varaosa numero042N7432
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz16.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz14.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]31.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]24.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.266 Kilogram
Nettopaino0.256 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700