Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magneettiventtiilikela, AS024DS, DIN latta, null: 24, Monipakkaus

042N7687

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, null: 24, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUA
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil AS024DS 24V DC
Osaohjelman nimiEV220S
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote042N8687
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSV 2-6/EVRP 6-10/EVU
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Supply voltage [V] DC24.00 V
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAS024DS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAS024DS
VäriSininen
Virrankulutus [W] DC14.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.128 Kilogram
Nettopaino0.121 Kilogram
Määrä0.087 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428027427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm