Magneettiventtiilikela, AP024B, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 24, Monipakkaus
042N4293
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP00
042N4293
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | UAcURus |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Sormiruuvi |
| Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
| Käyttöluokitus | Jatkuva |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | Coil AP024B 24V 60Hz ULR |
| Osaohjelman nimi | EV210AEV220AEV310A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % RH |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -10 % RH |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 9 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AP024B |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | AP024B |
| UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 5.0 W |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 11.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.115 Kilogram |
| Nettopaino | 0.104 Kilogram |
| Määrä | 0.09 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |