Danfoss logo
AM Compact coil

Magneettiventtiilikela, AP240C, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Monipakkaus

042N4191

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Suositeltu korvaava tuote: 042N4291

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäcURus
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysSormiruuvi
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/6...
Osaohjelman nimiEV210AEV220AEV310A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]208 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]208 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAP240C
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAP240C
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
VäriValkoinen
Virrankulutus [W] 50 Hz7.5 W
Virrankulutus [W] 60 Hz5.5 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]15.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]11.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.116 Kilogram
Nettopaino0.106 Kilogram
Määrä0.083 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm