Magneettiventtiilikela, BG230A, Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus
018Z6824
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP00
018Z6824
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Käämin kiinnitys | Mutteri ja pikalukitus |
| Kaapelin halkaisija [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kaapelin halkaisija [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kelan liitäntä | Liitinrasia |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | Coil BG230A 230V 50Hz Box Loose |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | Ruuvattu kaapelin tulo |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Suojausluokka Nema (-) | 0 |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BG230A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BG230A |
| Varaosa numero | 018Z6824 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 7.0 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 13.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.618 Kilogram |
| Nettopaino | 0.559 Kilogram |
| Määrä | 0.542 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |