Danfoss logo
BO solenoid coil

Magneettiventtiilikela, BO024D, Kaapeli, 5 m, null: 24, Monipakkaus

018Z6596

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, null: 24, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-myyntiteksti-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEX - Cat. 2 - Zone 1
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysSormiruuvi
Kaapelin pituus [m]5.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]196.00 in
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
MaaliitäntäUlk. liitäntäGreen/yellow wire
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionATEX EExmIIT4 24V DC 10W + PACK
Osaohjelman nimiEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sähköliit. kommentitMaaliitäntäjohdotus > 4 mm2
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
SisältääIP67-tiivistesarja
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suojausluokka Nema (-)6
Supply voltage [V] DC24.00 V
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBO024D
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBO024D
VäriMusta
Virrankulutus [W] DC11.0 W
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.024 Kilogram
Nettopaino0.846 Kilogram
Määrä2.003 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423061327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm