Magneettiventtiilikela, BO230C, Kaapeli, 5 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus
018Z6592
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP67
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-myyntiteksti | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Sormiruuvi |
| Kaapelin pituus [m] | 5.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 196.00 in |
| Käyttöluokitus | Jatkuva |
| Kelan liitäntä | Kaapeli |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Maaliitäntä | Ulk. liitäntäGreen/yellow wire |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliit. kommentit | Maaliitäntäjohdotus > 4 mm2 |
| Sähköliitäntä | 3 kennon kaapeli |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
| Sisältää | IP67-tiivistesarja |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suojausluokka Nema (-) | 6 |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BO230C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BO230C |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 10.0 W |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.966 Kilogram |
| Nettopaino | 0.847 Kilogram |
| Määrä | 1.962 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |